HUBBELL CANADA
Supports de lampe et douilles de lampe, Base moyenne, chaîne de traction, 600W 250V, 2 bornes, plastique, RL8812
Image of RL8812 Supports de lampe et douilles de lampe, Base moyenne, chaîne de traction, 600W 250V, 2 bornes, plastique, RL8812
Discontinué

Supports de lampe et douilles de lampe, Base moyenne, chaîne de traction, 600W 250V, 2 bornes, plastique, RL8812

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL8812

Supports de lampe et douilles de lampe, Base moyenne, chaîne de traction, 600W 250V, 2 bornes, plastique.

  • Base moyenne
  • Chaîne de traction
  • 600 W 250 V
  • 2 bornes

Pull Chain

Général

Application

Porcelain Lamp Holders, Medium Base

Catalog Number

RL8812

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Lampholders

Spécifications

  • Material - Porcelain
  • Product Type - Porcelain White Lampholders

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Porcelain

Type d'article

Incandescent Lampholders

UPC

883778112072

Dimensions

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

2) Terminal Screws

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

250V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

50