Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RL154
Standard Product
Catalog Number
RL154
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw-In
Série
Lampholder Accessories
Taille de la lampe
Mogul Base
Type
Incandescent Adaptor, Medium Base
Type d'article
Incandescent Adapters
UPC
883778304132
Taille de la lampe
Mogul Base
Connectivité
Screw-In
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
250V AC kV
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
C/US UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
10