Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RL306
Standard Product
Application
High Output
Catalog Number
RL306
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Pedestal Slide On
Série
Lampholders
Spécifications
Taille de la lampe
High Output
Type
High Output, Fluorescent
Type d'article
Fluorescent Lampholders
UPC
883778112317
Taille de la lampe
High Output
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
1.1 A
Courant nominal
1.1 A
Courant nominal
1.1 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
600V AC kV
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL or cUL Listed
Nombre d'unités sur la palette
12600
Quantité dans l'emballage
10