HUBBELL CANADA
Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Slimline, Slide, Embout de piston, Bornes à vis, RL310
Image of RL310 Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Slimline, Slide, Embout de piston, Bornes à vis, RL310

Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Slimline, Slide, Embout de piston, Bornes à vis, RL310

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL310

Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Slimline, Slide, Embout de piston, Bornes à vis.

  • Support de lampe fluorescente
  • Slimline
  • Glissement
  • Extrémité du piston

Standard Product

Général

Application

Slim-Line Single Pin

Catalog Number

RL310

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Pedestal Slide On

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - Single pin
  • Mounting - Slide-on and snap-in
  • Product Type - Slimline Type Fluorescent Lampholder

Taille de la lampe

Slim-Line Single Pin

Type

Slim Line, Fluorescent

Type d'article

Fluorescent Lampholders

UPC

883778112324

Dimensions

Taille de la lampe

Slim-Line Single Pin

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL or cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12600

Quantité dans l'emballage

10