HUBBELL CANADA
Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Slimline, Slide, Fin fixe, Bornes à vis, RL311
Image of RL311 Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Slimline, Slide, Fin fixe, Bornes à vis, RL311

Supports de lampe et douilles de lampe, Support de lampe fluorescente, Slimline, Slide, Fin fixe, Bornes à vis, RL311

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL311

Supports et douilles de lampe, FluorePorte-lampe à parfum, Slimline, Slide, Fin fixe, Bornes à vis.

  • Support de lampe fluorescente
  • Slimline
  • Glissement
  • Extrémité fixe

Standard Product

Général

Application

Slim-Line Single Pin

Catalog Number

RL311

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Pedestal Slide On

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - Single pin
  • Mounting - Slide-on and snap-in
  • Product Type - Slimline Type Fluorescent Lampholder

Taille de la lampe

Slim-Line Single Pin

Type

Slim Line, Fluorescent

Type d'article

Fluorescent Lampholders

UPC

883778112331

Dimensions

Taille de la lampe

Slim-Line Single Pin

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL or cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12600

Quantité dans l'emballage

10