HUBBELL CANADA
Supports et douilles de lampe, support de lampe fluorescente, haut rendement, glissière sur, extrémité de piston, Profil surbaissé, RL308
Image of RL308 Supports et douilles de lampe, support de lampe fluorescente, haut rendement, glissière sur, extrémité de piston, Profil surbaissé, RL308

Supports et douilles de lampe, support de lampe fluorescente, haut rendement, glissière sur, extrémité de piston, Profil surbaissé, RL308

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL308

Supports et douilles de lampe, support de lampe fluorescente, haut rendement, glissière sur, extrémité de piston, Profil surbaissé.

  • Support de lampe fluorescente
  • Rendement élevé
  • Glissement
  • Extrémité du piston

Standard Product

Général

Application

High Output

Catalog Number

RL308

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Slide On, Snap-In

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - Horizontal - Recessed double contact
  • Mounting - Slide-on, snap-in
  • Product Type - High Output Fluorescent Lampholders

Taille de la lampe

High Output

Type

High Output, Fluorescent

Type d'article

Fluorescent Lampholders

UPC

883778304019

Dimensions

Taille de la lampe

High Output

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • C/US UL Listed
  • CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

10