HUBBELL CANADA
SWB Feed-Thru Corps de dispositif simple pour utilisation avec le couvercle XCS/XS/XT, SWB-4
Image of SWB-4 SWB Feed-Thru Corps de dispositif simple pour utilisation avec le couvercle XCS/XS/XT, SWB-4

SWB Feed-Thru Corps de dispositif simple pour utilisation avec le couvercle XCS/XS/XT, SWB-4

Marque: Killark

No de catalogue: SWB-4

Série SWB - Corps de dispositif à traversée d'alimentation en aluminium à groupe unique à utiliser avec les ensembles de couvercle XCS/XS/XT - Taille du moyeu 1/2 pouce - 5-7/8 pouce X 3-groupes X 2-1/4 pouce.

  • Alliage de fonte d'aluminium sans cuivre.
  • Le joint de la bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier fournit le chemin de flamme requis.
  • Accepte les boutons poussoirs miniatures et de taille standard.
  • Vis de terre interne.

Les boîtiers arrière des stations de contrôle de la série SWB de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de voyants lumineux LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles XCS et XS de Killark. Pour utilisation en Classe 1 Division

Général

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.

Catalog Number

SWB-4

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

SWB Series

Type

Corps du dispositif en aluminium

Type de montage

Mur

UPC

783936630045

Dimensions

Dimensions

7.75 po x 3.5 po x 3.5 po

Hauteur

3.5 in

Largeur

3.5 in

Longueur

7.75 in

Poids

1.3 lb

Poids brut de l'emballage

1.303

Profondeur

2-1/4

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360