HUBBELL CANADA
Système 110, bloc de câblage avec pattes, 50 paires, 110BLK50BWL
Image of 110BLK50BWL Système 110, bloc de câblage avec pattes, 50 paires, 110BLK50BWL

Système 110, bloc de câblage avec pattes, 50 paires, 110BLK50BWL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 110BLK50BWL

Système 110, bloc de câblage avec pattes, 50 paires.

  • Comprend des pieds de séparation amovibles
  • Idéal pour les applications de connexion transversale et de point de consolidation
  • Les bandes de borne sur la base sont encochées et divisées en incréments de 5 paires
  • Les blocs de connexion sont codifiés par couleur.

With Legs

Général

Catalog Number

110BLK50BWL

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de colonnes et rangées

2

Nombre de pinces par rangée

6

Protection

None

Série

Cat 5E

Spécifications

Material - Rugged high impact, flame-retardant polycarbonate

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'accessoire

Wiring Blocks

Type d'article

SPEEDGAIN 110 Connecting Block System

UPC

662620835709

Dimensions

Dimensions

10.5 po x 1.6 po x 1.6 po

Hauteur

1.6 in

Largeur

1.6 in

Longueur

10.5 in

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

50-Pair

Fiche technique du câble

Per TIA-568C.2 Spec

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Nombre de colonnes et rangées

2

Nombre de pinces par rangée

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

24