Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 110BLK300FTK4
With Legs
Catalog Number
110BLK300FTK4
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de colonnes et rangées
12
Nombre de pinces par rangée
6
Protection
None
Série
Cat 5E
Spécifications
Material - Rugged high impact, flame-retardant polycarbonate
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
SPEEDGAIN 110 Connecting Block System
UPC
662620803944
Dimensions
13.6 po x 11.5 po x 5.8 po
Hauteur
5.8 in
Largeur
11.5 in
Longueur
13.6 in
Brins ou fil plein
300-Pair W/4-Pair Connecting Blocks
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Nombre de colonnes et rangées
12
Nombre de pinces par rangée
6
Quantité dans l'emballage
1