Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 110BLK100BWL
With Legs
Catalog Number
110BLK100BWL
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de colonnes et rangées
4
Nombre de pinces par rangée
6
Protection
None
Série
Cat 5E
Spécifications
Material - Rugged high impact, flame-retardant polycarbonate
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'accessoire
Wiring Blocks
Type d'article
SPEEDGAIN 110 Connecting Block System
UPC
662620803968
Dimensions
9.5 po x 3.5 po x 3.3 po
Hauteur
3.3 in
Largeur
3.5 in
Longueur
9.5 in
Brins ou fil plein
100-Pair
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Nombre de colonnes et rangées
4
Nombre de pinces par rangée
6
Quantité dans l'emballage
12