HUBBELL CANADA
Système Kellems® étanche, connecteur mâle droit PolyTuff® étanche, 1 ¼" NM, P125NBK
Image of P125NBK Système Kellems® étanche, connecteur mâle droit PolyTuff® étanche, 1 ¼" NM, P125NBK

Système Kellems® étanche, connecteur mâle droit PolyTuff® étanche, 1 ¼" NM, P125NBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P125NBK

Système étanche Kellems®, connecteur mâle droit étanche PolyTuff®, 1 ¼" non métallique.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • L'écrou de compression en nylon a un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
  • Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides
  • La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Général

Application

Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II

Catalog Number

P125NBK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Spécifications

  • Material - Nylon
  • Sealing Ring - Neoprene

Type

Straight

Type

PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings

UPC

783585333960

Dimensions

Taille du marché

1 1/4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2200

Quantité dans l'emballage

5