HUBBELL CANADA
Système étanche Kellems®, Connecteur mâle à 90°, ½", non isolé, H0509
Image of H0509 Système étanche Kellems®, Connecteur mâle à 90°, ½", non isolé, H0509

Système étanche Kellems®, Connecteur mâle à 90°, ½", non isolé, H0509

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H0509

Gestion des fils Kellems, Système étanche, Connecteur mâle étanche à 90°, 1/2", Acier, Non Isolé.

Connecteurs de conduits isolés et non isolés - Hubbell propose une large gamme de raccords métalliques étanches aux liquides à utiliser avec les conduits métalliques étanches aux liquides et Polytuff I. Hubbell propose des tailles commerciales de 3/8" à 4" en droit, 45° et 90° conceptions de corps. La plupart des connecteurs sont disponibles avec des gorges isolées ou non isolées. Les raccords étanches aux liquides sont fabriqués avec précision selon des normes rigoureuses garantissant facilité d'utilisation et fiabilité. Les tailles de corps droit ½" et ¾" sont répertoriées pour les classifications environnementales UL Type 3R, 4, 12 et 13.

  • L'écrou hexagonal comprime l'anneau du presse-étoupe sur le conduit
  • Le joint en nylon assure l'étanchéité au niveau du moyeu
  • La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.

Général

Application

À utiliser avec les conduits métalliques étanches et les conduits non métalliques PolyTuff I

Catalog Number

H0509

Couleur

Acier

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier, zingué

Spécifications

  • Compression Nut - Zinc plated steel
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Fitting - Zinc plated steel
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Split Seal Ring - Nylon
  • Washer - Nylon

Type

90°

Type

Raccords métalliques étanches

UPC

783585034225

Dimensions

Dimension - Largeur en millimètres

1.188 in

Dimension - Taille des filets

1/2"-14 NPT

Taille du marché

1/2

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL 514B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8800

Quantité dans l'emballage

25