Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1PTFITJ
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Catalog Number
S1PTFITJ
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Installation par étapes
Nombre de prises de sortie
No Devices
Ouvertures défonçables
Dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".
Spécifications
Type
FRPT Fittings
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 4 po
UPC
783585373010
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Nombre de prises de sortie
No Devices
Ouvertures défonçables
Dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".
Nombre d'unités sur la palette
40
Quantité dans l'emballage
1