HUBBELL CANADA
SystemOne, pièces de rechange, bouchons d'alimentation pour meubles 2", nickel, S1RPLUG2NKL
Image of S1RPLUG2NKL SystemOne, pièces de rechange, bouchons d'alimentation pour meubles 2", nickel, S1RPLUG2NKL

SystemOne, pièces de rechange, bouchons d'alimentation pour meubles 2", nickel, S1RPLUG2NKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1RPLUG2NKL

SystemOne, pièces de rechange, bouchons d'alimentation pour meubles 2", nickel.

2" Flush Replacement Threaded Plug for Round Furniture Feed Covers

Bouchon de remplacement 2" pour les couvercles d'alimentation de meubles

Standard Product

Général

Application

For Use Furniture Feed Covers

Catalog Number

S1RPLUG2NKL

Construction

Cast

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Cast Aluminum

Matériau de construction - Unité principale

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

N/A

Méthode de montage

Threaded

Nombre de prises de sortie

None

Série

Furnitue Feed Covers

Taille

2" NPT Thread

Type

Replacement Threaded Plug

Type

Accessories

Type d'accessoire

Replacement Plugs

Type d'article

Replacement Flush Threaded Plug

Type de fini

Satin Nickel Plated Cover

Type de montage

Mounts to Furniture Feed Cover

UPC

783585443591

Dimensions

Hauteur

0.5 in

Largeur

2.56 in

Taille

2" NPT Thread

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Threaded

Nombre de prises de sortie

None