Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SPEXT3
Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire
Application
Affleurant SystemOne Installation
Catalog Number
S1SPEXT3
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Noir
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Composite
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Recessed Opening for (2) Extron Single MAAP and (2) Single AAP Series Adapter Plates or FSR IPS plates
Spécifications
Type
Sousplaque
Type d'article
Sousplaque affleurante
Type de fini
UPC
783585371283
Dimensions
5.36 po x 5.36 po x 0.69 po
Hauteur
0.69 in
Largeur
5.36 in
Longueur
5.36 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Recessed Opening for (2) Extron Single MAAP and (2) Single AAP Series Adapter Plates or FSR IPS plates
Quantité dans l'emballage
5