Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1PT4X4ALJ
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
S1PT4X4ALJ
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Installation par étapes
Nombre de prises de sortie
(4) 20A, 125V Receptacles, (4) Hubbell Keystone Openings
Ouvertures défonçables
Couvercle à rabat double ; dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".
Spécifications
Type
FRPT - Complete Kits
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 4 po
Type de fini
UPC
783585373034
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
(4) 20A, 125V Receptacles, (4) Hubbell Keystone Openings
Ouvertures défonçables
Couvercle à rabat double ; dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".
Quantité dans l'emballage
1