HUBBELL CANADA
SystemOne, traversée coupe-feu, unité de 1 pièce, (4) prises 20A, 125V, (4) ouvertures Hubbell Keystone, socle avec finition noire, S1PT4X4BLJ
Image of S1PT4X4BLJ SystemOne, traversée coupe-feu, unité de 1 pièce, (4) prises 20A, 125V, (4) ouvertures Hubbell Keystone, socle avec finition noire, S1PT4X4BLJ

SystemOne, traversée coupe-feu, unité de 1 pièce, (4) prises 20A, 125V, (4) ouvertures Hubbell Keystone, socle avec finition noire, S1PT4X4BLJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1PT4X4BLJ

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, traversée coupe-feu, unité de 1 pièce, (4) prises 20A, 125V, (4) ouvertures Hubbell Keystone, socle, couvercle avec finition noire.

  • Excellent solution for retrofit and new construction
  • Assembly Includes FRPT, Cover Flange, Subplate and Junction Box
  • Excellente solution pour la rénovation et les nouvelles constructions 
  • l'assemblage comprend un FRPT, une bride de couvercle, une sous-plaque et une boîte de jonction.

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

S1PT4X4BLJ

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Installation par étapes

Nombre de prises de sortie

(4) 20A, 125V Receptacles, (4) Hubbell Keystone Openings

Ouvertures défonçables

Couvercle à rabat double ; dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Powder coat cast aluminum
  • Min. floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)
  • Mounting - 4 in. (101.6) cored concrete Dia. through hole

Type

FRPT - Complete Kits

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 4 pouces

Type de fini

UPC

783585373041

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(4) 20A, 125V Receptacles, (4) Hubbell Keystone Openings

Ouvertures défonçables

Couvercle à rabat double ; dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40

Quantité dans l'emballage

1