HUBBELL CANADA
Image of HBL2015BRIV Té à grand rayon pour goulotte métallique, HBL2000, HBL2015BRIV

Té à grand rayon pour goulotte métallique, HBL2000, HBL2015BRIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2015BRIV

Té à grand rayon pour goulotte métallique, série HBL2000.

  • 1 ½" (38.10) rayon de courbure
  • Idéal pour les câbles de données à haute vitesse
  • Utilisé pour les applications de catégorie 5, 5e, 6 et 6A

Général

Catalog Number

HBL2015BRIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

  • HBL2000
  • HBL2000A

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Bend Radius Tee Fitting
  • Trak Item - Fittings

Type

Bend Radius

Type

Tees

Type d'article

Série HBL2000

UPC

783585214306

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5