HUBBELL CANADA
Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 5e, Pack de 25, HXJ5EB25
Image of HXJ5EB25 Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 5e, Pack de 25, HXJ5EB25
Discontinué

Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 5e, Pack de 25, HXJ5EB25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJ5EB25

Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 5e, 25 Pack.

  • Third Party Verified Category 5E Component Compliant
  • Exclusive 1-Punch Termination Reduces Termination Time by 75%
  • Mating Cycles Exceed Industry Standard by Four Times

Standard Product

Général

Application

Telephone and Data Distribution Jack

Catalog Number

HXJ5EB25

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

UPC

662620825199

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4