HUBBELL CANADA
Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Violet, 25 Packs, HXJ6P25
Image of HXJ6P25 Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Violet, 25 Packs, HXJ6P25
Discontinué

Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Violet, 25 Packs, HXJ6P25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJ6P25

Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Violet, 25 Packs.

  • Third Party Verified Category 6 Component Compliant
  • Exclusive 1-Punch Termination Reduces Termination Time by 75%
  • Mating Cycles Exceed Industry Standard by Four Times

Standard Product

Général

Catalog Number

HXJ6P25

Couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Spécifications

  • Housing - High impact thermoplastic (UL 94 V-0)
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin lead 60/40 plating over nickel under plating
  • Nose Contact - Beryllium copper with precious metal plating over nickel under plating
  • Stuffer Cap - Lexan® (UL 94 V-0)

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

UPC

662620837901

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4