Marque: Wiegmann
No de catalogue: T0202
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
T0202
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Tee
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
Tee
UPC
786725390854
Hauteur
4 in
Hauteur actuelle
3.5 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
5.5 in
Longueur actuelle
7.5 in
Poids
2 lb
Profondeur
8 in
Profondeur actuelle
7.5 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
300
Quantité dans l'emballage
1