Marque: Burndy
No de catalogue: PAT750T3U0000
La série de sertisseuses PATRIOT® T3 Technology de 12 tonnes offre à l'utilisateur la possibilité de SUIVRE les emplacements de sertissage avec le GPS intégré, de TRACER les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et une validation de la force de sortie, et de TRANSMETTRE des données via Bluetooth®. Avec sa conception à tête en C, son ouverture de mâchoire de 1,65" et son guide d'alignement breveté T-Track pour HYGROUND® ainsi que d'autres connecteurs asymétriques, sertit une vaste gamme de Sol #14 à 750 kcmil. Connexions homologuées UL lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
PAT750T3U0000
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
No Charger
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
No Case/Bag
Type d'outil
Battery Actuated Crimper, T3 Technology
Type de matrice
U Die
UPC
621945559585
Dimensions
15.75 po x 3.25 po x 14.75 po
Hauteur
14.75 in
Largeur
3.25 in
Largeur de la mâchoire
1.65 in
Longueur
15.75 in
Poids
14.85 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Source d'alimentation
No Charger
Type d'accumulateur/bloc-piles
No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, Lanyard