Marque: Killark
No de catalogue: FB-724
À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. Isolateurs inclus. Installation et assemblage faciles. Montage vertical.
Application
For overhead service entrance. For use with threaded rigid conduit.
Catalog Number
FB-724
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
FB Series
Type
Service Entrance
Type de fini
Natural
UPC
783936130026
Poids brut de l'emballage
0.2
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
5