Marque: Burndy
No de catalogue: PAT750CXT18V
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
PAT750CXT18V
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
PATRIOT®
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
U Die
UPC
781810435229
UPC 14 Digit GTIN
00781810435229
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimensions
15.75 po x 3.50 po x 13.50 po
Hauteur
13.5 in
Largeur
3.5 in
Largeur de la mâchoire
1.65 in
Longueur
15.75 in
Poids
16.5 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
2.6Ah 18V NiMH