Marque: Burndy
No de catalogue: PAT644LI
La sertisseuse à tête de verrouillage sans matrice PATRIOT® PAT644 offre une rotation de la tête de 355° et offre des capacités de prise de gamme pour sertir #4 AWG – 1 000 kcmil. Connexions conformes lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices, Cable Pulling Heads
Capacité de force de sertissage
11 ton
Catalog Number
PAT644LI
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
Dieless
UPC
781810505489
UPC 14 Digit GTIN
00781810505489
Dimension - Hauteur en millimètres
349.3 mm
Dimensions
15.6 po x 3.2 po x 14.1 po
Hauteur
14.1 in
Largeur
3.2 in
Longueur
15.6 in
Poids
14.55 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #4 AWG - 1000 kcmil; Copper Flex: #2 AWG - 777 kcmil; Aluminum: #6 AWG - 900 kcmil; ACSR #4 AWG - 556.5 kcmil
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
11 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case