HUBBELL CANADA
Image of PAT644XT18V Tête de loquet 11T, NiMH, CA, étui rigide, PAT644XT18V
Discontinué

Tête de loquet 11T, NiMH, CA, étui rigide, PAT644XT18V

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT644XT18V

Cisaille PATRIOT® 11 tonnes à tête sans loquet actionnée par batterie, hydraulique autonome, (2) batteries NiMH 18V 2,6Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide.

  • Système sans matrice avec capacité de prise de portée
  • Cuivre et aluminium n° 4 AWG -1 000 kcmil, AWG n° 4 - 556,5 kcmil ACSR, AAC, AAAC, ACAR
  • Tête de verrouillage rotative à 355°
  • Le déclenchement sonore indique des sertissages correctement terminés
  • Équilibré ergonomiquement

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices, Cable Pulling Heads

Capacité de force de sertissage

11 ton

Catalog Number

PAT644XT18V

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.6Ah 18V NiMH

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

Dieless

UPC

781810450697

UPC 14 Digit GTIN

00781810450697

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

355.6 mm

Dimensions

15.65 po x 3.5 po x 13.9 po

Hauteur

13.9 in

Largeur

3.5 in

Longueur

15.65 in

Poids

16.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #4 AWG - 1000 kcmil; Copper Flex: #2 AWG - 777 kcmil; Aluminum: #6 AWG - 900 kcmil; ACSR #4 AWG - 556.5 kcmil

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Normes - Conformité RoHS

Yes

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

11 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.6Ah 18V NiMH