HUBBELL CANADA
Image of PAT46LW18V250V Tête de loquet 15T, NiMH, 250V, mallette rigide, PAT46LW18V250V
Discontinué

Tête de loquet 15T, NiMH, 250V, mallette rigide, PAT46LW18V250V

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT46LW18V250V

Cisaille PATRIOT® 15 tonnes à tête en C couverte, actionnée par batterie, hydraulique autonome, (2) batteries NiMH 18V 2,6Ah, chargeur 250V-CA, mallette rigide.

  • Ouverture de la mâchoire de 2"
  • Utilisée avec les matrices P
  • les matrices U avec l'adaptateur PUADP1 (vendu séparément)
  • Léger, "tête de loquet" avec rotation de la tête de 355º
  • Ergonomiquement équilibré.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices

Capacité de force de sertissage

15 ton

Catalog Number

PAT46LW18V250V

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Temps de recharge

0.75 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.6Ah 18V NiMH

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

P Die and U Die with PUADP1 Adapter

UPC

781810654811

UPC 14 Digit GTIN

00781810654811

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

349.3 mm

Dimensions

18.65 po x 3.70 po x 13.75 po

Hauteur

13.75 in

Largeur

3.7 in

Largeur de la mâchoire

2.00 in

Longueur

18.65 in

Poids

17.5 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

15 ton

Liée à l'opération

Temps de recharge

0.75 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.6Ah 18V NiMH