Marque: Killark
No de catalogue: STFB-2
À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. La pince de montage permet une installation facile. Isolateurs inclus. Équilibre à trois points pour un bon alignement. Montage vertical.
Application
For overhead service entrance. For use with EMT or rigid conduit.
Catalog Number
STFB-2
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
STFB Series
Type
Service Entrance
Type de fini
Natural
UPC
783936610016
Dimensions
2.39 po x 2.39 po x 2.32 po
Hauteur
2.32 in
Largeur
2.39 in
Longueur
2.39 in
Poids brut de l'emballage
0.27
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
5