Marque: Raco
No de catalogue: 2402

Catalog Number
2402
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Type de conduit
Service Entrance
Type de connecteur
Clamp-Type
Type de raccord
Clamps
UPC
050169024027
Diamètre du trou d'isolement
4 Holes 0.297 Dia in
Dimensions
1.75 po x 2.25 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.25 in
Longueur
1.75 in
Poids
0.253 lb
Taille du marché
1/2 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Clamp-Type
Nombre d'unités sur la palette
2940
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10