HUBBELL CANADA
Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT de 1-1/2 po. Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2406
Image of 2406 Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT de 1-1/2 po. Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2406

Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT de 1-1/2 po. Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2406

Marque: Raco

No de catalogue: 2406

Tête d'entrée de service rigide/IMC ou EMT de 1-1/2 po. Tête de branchement rigide/IMC ou EMT.

  • Le corps en aluminium léger facilite l'installation et résiste à la corrosion
  • L'isolateur en plastique s'enlève facilement pour une insertion rapide du câble
  • Répertorié pour une utilisation dans les endroits humides
  • Autres tailles disponibles
SE CABLE

Général

Catalog Number

2406

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Type de conduit

Service Entrance

Type de connecteur

Clamp-Type

Type de raccord

Clamps

UPC

050169024065

Dimensions

Diamètre du trou d'isolement

  • 3 Holes 0.750 Dia in
  • 2 Holes 0.598 Dia in
  • 1 Hole 0.438 Dia in

Dimensions

3.25 po x 3.75 po x 4.375 po

Hauteur

4.375 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.25 in

Poids

0.736 lb

Taille du marché

1-1/2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • CSA
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Clamp-Type

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

5