HUBBELL CANADA
Tête météorologique 2 "Aluminium EMT/Rigide, STFB-6
Image of STFB-6 Tête météorologique 2 "Aluminium EMT/Rigide, STFB-6

Tête météorologique 2 "Aluminium EMT/Rigide, STFB-6

Marque: Killark

No de catalogue: STFB-6

Tête météorologique 2 "Aluminium EMT/Rigide.

  • For use with aluminum or steel rigid or thinwall conduit
  • Insulators included
  • Vertical mounting
  • Variety of knockout arrangements
  • Available in 3/4" thru 4"
  • Mounting clamp provides easy installation

À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. La pince de montage permet une installation facile. Isolateurs inclus. Équilibre à trois points pour un bon alignement. Montage vertical.

Général

Application

For overhead service entrance. For use with EMT or rigid conduit.

Catalog Number

STFB-6

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

STFB Series

Type

Service Entrance

Type de fini

Natural

UPC

783936610054

Dimensions

Dimensions

4.43 po x 4.43 po x 4.45 po

Hauteur

4.45 in

Largeur

4.43 in

Longueur

4.43 in

Poids brut de l'emballage

1.21

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

5