Marque: Killark
No de catalogue: B7020HKCA
La série B7 de démarreurs de moteur combinés pour emplacements dangereux de Killark permet de contrôler le moteur à l'aide de démarreurs de type NEMA à vitesse unique et sans inversion. Conçue pour les applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux. Les configurations standard des fabricants de démarreurs incluent les démarreurs de moteur Eaton (Cutler Hammer) série AN16 et Schneider (Square D) série 8536. Une protection locale supplémentaire du circuit (ainsi qu'un moyen de déconnexion local) est assurée par un disjoncteur intégré (configurations Square D) ou un protecteur de circuit moteur (configurations Cutler Hammer).
Catalog Number
B7020HKCA
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Puissance max. (hp)
1
Série
B7 Series
Taille
0
UPC
783936096025
Taille
0
Tension de la bobine
480V
Tension nominale
600 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E83696
Puissance max. (hp)
1