HUBBELL CANADA
Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, gamme de diamètres de fils, rainure A(Run):0.398-0.470, YHD200
Image of YHD200 Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, gamme de diamètres de fils, rainure A(Run):0.398-0.470, YHD200

Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, gamme de diamètres de fils, rainure A(Run):0.398-0.470, YHD200

Marque: Burndy

No de catalogue: YHD200

Tap de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, gamme de diamètres de fils, rainure A(Run):0.398-0.470.

  • Wide range, Universal and Reversible Figure H Shapped aluminum compression connector
  • Bendable tabs secure both run and tap conductors freeing the installers hands to work with the installation tool
  • Massive aluminum design minimizes corrosion due to galvanic corrosion
  • Pre-filled with PENETROX Joint Compound and individually packaged
  • Conductor ranges and tooling is clearly printed on connector and package
  • Connecteur à compression en aluminium en forme de H, universel et réversible, à large gamme
  • les languettes pliables fixent les conducteurs de courant et de dérivation, libérant ainsi les mains des installateurs pour travailler avec l'outil d'installation
  • la conception massive en aluminium minimise la corrosion due à la corrosion galvanique
  • pré-rempli de composé à joint PENETROX et emballé individuellement
  • les gammes de conducteurs et l'outillage sont clairement imprimés sur le connecteur et l'emballage

Général

Application

For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors

Catalog Number

YHD200

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

D3

Marque des goujons

HYCRIMP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYCRIMP™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YHD

Type de placage

Unplated

UPC

781810139158

UPC 14 Digit GTIN

00781810139158

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-11/25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

36.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.45 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

41 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.89 in

Dimension - Largeur en millimètres

23 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.62 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

2/0 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1/0 (6/1) Raven AWG-2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR série Cmpt

2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - ACSR série Str

1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

3/0 - 4/0

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - AL série Str

3/0 - 4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

3/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

2/0 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8250

Quantité dans l'emballage

250