Marque: Burndy
No de catalogue: YHD250
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors
Catalog Number
YHD250
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
D3
Marque des goujons
HYCRIMP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYCRIMP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YHD
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810139202
UPC 14 Digit GTIN
00781810139202
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-47/100 in
Dimension - Hauteur en millimètres
37.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.47 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
41 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.89 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
89/100 in
Dimension - Largeur en millimètres
23 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.62 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires
6 AWG-1 AWG
Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt
4/0 AWG-266.8 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG-2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR série Cmpt
4/0 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;266.8 kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
4/0
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
4/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
6 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
250 - 300
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
250 - 300
Conducteurs - Cuivre série Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-1/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
8250
Quantité dans l'emballage
250