HUBBELL CANADA
Tap en cuivre à compression en C, 6 AWG (passage)/8 AWG (robinet), YGC6C8
Image of YGC6C8 Tap en cuivre à compression en C, 6 AWG (passage)/8 AWG (robinet), YGC6C8

Tap en cuivre à compression en C, 6 AWG (passage)/8 AWG (robinet), YGC6C8

Marque: Burndy

No de catalogue: YGC6C8

Tap en cuivre à compression en C, 6 AWG (parcours)/8 AWG (robinet).

  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le béton
  • Prérempli avec le composé inhibiteur d'oxyde PENETROX™ E2

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGC6C8

Indice de matrice

BG

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810102596

UPC 14 Digit GTIN

00781810102596

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

46/63 in

Dimension - Hauteur en millimètres

18.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.73 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

16 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.62 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

6 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

6 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

8 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46400

Quantité dans l'emballage

100