Marque: Burndy
No de catalogue: YH2929
Application
Wire Tap
Catalog Number
YH2929
Code de couleur
Purple
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
654
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
YES
Type
Compression Taps
Type de connecteur
H-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810013830
UPC 14 Digit GTIN
00781810013830
Dimension - Hauteur en pouces
1.85 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
23 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.85 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
.90 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.90 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage pour prises intermédiaires
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de prises intermédiaires
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de série
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires
4/0 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de prises intermédiaires
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex plage de série G
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série H
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série I
4/0 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série M
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 KCMIL-2 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
250 KCMIL-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
H-TAP
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
50