Marque: Burndy
No de catalogue: YH2C2CWCC
Application
Wire Tap
Catalog Number
YH2C2CWCC
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
C
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
COPPER
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Compression Taps
Type de connecteur
H-TAP W/CLR COVER
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810436455
UPC 14 Digit GTIN
00781810436455
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
19 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.25 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.75 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex G plage pour prises intermédiaires
2 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de prises intermédiaires
2 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de série
2 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires
2 AWG-8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de série
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex plage de série G
2 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex série I
2 AWG-8 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série K
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Flex série M
8;7;6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
6;5;4;3;2
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2 AWG-6 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
H-TAP W/CLR COVER
Nombre d'unités sur la palette
825
Quantité dans l'emballage
25