HUBBELL CANADA
Tapis de terre en acier plaqué cuivre 4" x 6" x 8" au centre, GM468B
Image of GM468B Tapis de terre en acier plaqué cuivre 4" x 6" x 8" au centre, GM468B

Tapis de terre en acier plaqué cuivre 4" x 6" x 8" au centre, GM468B

Marque: Burndy

No de catalogue: GM468B

Fil de terre #6 en acier recouvert de cuivre 40 % 4' x 6' x 8" au centre.

Général

Catalog Number

GM468B

Matériau

Copper

UPC

621945492073