Marque: Burndy
No de catalogue: YCHC29TC29
Application
Wire Tap
Catalog Number
YCHC29TC29
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
997
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
COPPER
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Type
YCHC Series
Type de connecteur
C-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810013717
UPC 14 Digit GTIN
00781810013717
Dimension - Hauteur en pouces
2.12 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
24 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.98 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.94 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de prises intermédiaires
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de série
2 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 KCMIL-2 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
250 KCMIL-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
250 KCMIL-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
250 KCMIL-2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL-250 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
C-TAP
Nombre d'unités sur la palette
9408
Quantité dans l'emballage
24