Marque: Burndy
No de catalogue: YC25L12
Application
Wire Tap
Catalog Number
YC25L12
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
14
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
COPPER
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YC-L Series
Type de connecteur
C-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Bright
UPC
781810040171
UPC 14 Digit GTIN
00781810040171
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.62 in
Dimension - D en pouces
1.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.42 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-13/16
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
12 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
2 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
3 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
3 AWG-12 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG-12 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
C-TAP
Nombre d'unités sur la palette
23200
Quantité dans l'emballage
50