Marque: Burndy
No de catalogue: YC4L12
Application
Wire Tap
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YC4L12
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
10
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
COPPER
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YC-L Series
Type de connecteur
C-TAP
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Brillant
UPC
781810040133
UPC 14 Digit GTIN
00781810040133
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.39 pouces
Dimension - D en pouces
1.18 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
4 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-12 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG-12 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG-12 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
C-TAP
Nombre d'unités sur la palette
76800
Quantité dans l'emballage
100