HUBBELL CANADA
Taraud en cuivre à compression en C, paroi mince, 8 AWG (passage), 10-8 AWG (taraud), YC6L12
Image of YC6L12 Taraud en cuivre à compression en C, paroi mince, 8 AWG (passage), 10-8 AWG (taraud), YC6L12

Taraud en cuivre à compression en C, paroi mince, 8 AWG (passage), 10-8 AWG (taraud), YC6L12

Marque: Burndy

No de catalogue: YC6L12

Taraud en cuivre à compression en C, paroi mince, 8 AWG (passage), 10-8 AWG (taraud).

  • Le matériau est du cuivre forgé à haute conductivité offrant une faible résistance pour une excellente conductivité électrique
  • le connecteur en cuivre nu permet de réduire les stocks
  • les nervures renforcées à l'extérieur du connecteur augmentent la résistance mécanique de la connexion
  • crée une connexion compacte facile à coller et isolant
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un point de code couleur, UL et CSA (le cas échéant), la taille du fil et le numéro d'index de la matrice.

Général

Application

Wire Tap

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YC6L12

Code de couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

8

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

COPPER

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YC-L Series

Type de connecteur

C-TAP

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Bright

UPC

781810040126

UPC 14 Digit GTIN

00781810040126

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.33 in

Dimension - D en pouces

0.60 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/8

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

6 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

8 AWG-12 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

8 AWG-12 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-12 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

C-TAP

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96000

Quantité dans l'emballage

100