HUBBELL CANADA
TCB14220SK-1/4" X 2" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES, TCB14220SK
Image of TCB14220SK TCB14220SK-1/4" X 2" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES, TCB14220SK

TCB14220SK-1/4" X 2" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES, TCB14220SK

Marque: thermOweld

No de catalogue: TCB14220SK

TCB14220SK-1/4" X 2" X 20" GRD. TROUSSE DE BARRES.

Général

Catalog Number

TCB14220SK

UPC

621945498013

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1