HUBBELL CANADA
" Tee" de taraudage unipolaire femelle-femelle-mâle, 300/400A CA/CC, conducteur unique, précâblé, HBLTBL
Image of HBLTBL " Tee" de taraudage unipolaire femelle-femelle-mâle, 300/400A CA/CC, conducteur unique, précâblé, HBLTBL

" Tee" de taraudage unipolaire femelle-femelle-mâle, 300/400A CA/CC, conducteur unique, précâblé, HBLTBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLTBL

" Tee" de taraudageunipolaire à usage intensif de qualité industrielle, femelle-femelle-mâle, 300/400A, 600V CA/CC, conducteur unique, pré-câblé.

  • Qualité industrielle
  • Femelle-Femelle-Mâle
  • Tapping « Tee »

Standard Product

Général

Application

High Ampacity

Catalog Number

HBLTBL

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Insulated Body

Matériau

Brass and Elastomer

Nombre de goupilles

1) In, 2) Out- Male-Female-Female

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Série

16 Series

Spécifications

  • Body Material - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Product Type - T's" and Tri-Taps
  • Tee and Tap Type - "T" Fitting

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Tapping Tee Female-Female-Male

Type

Tees and 3-Fers

Type d'article

T-Fittings

UPC

783585174181

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Puissance en Watts

360000

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 498 And UL1691

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

1) In, 2) Out- Male-Female-Female

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Quantité dans l'emballage

10