Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLTR
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBLTR
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Insulated Body
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 2) Out- Male-Female-Female
Performance
Série
16 Series
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Tapping Tee Female-Female-Male
Type
Tees and 3-Fers
Type d'article
T-Fittings
UPC
783585174174
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Puissance en Watts
360000
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Performance
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 2) Out- Male-Female-Female
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
10