HUBBELL CANADA
Temporary Power Products, Spider II Portable Power, jeux de câbles et prises, câble d'entrée/sortie, 50A 125/250V, SCB50
Image of SCB50 Temporary Power Products, Spider II Portable Power, jeux de câbles et prises, câble d'entrée/sortie, 50A 125/250V, SCB50

Temporary Power Products, Spider II Portable Power, jeux de câbles et prises, câble d'entrée/sortie, 50A 125/250V, SCB50

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SCB50

Produits d'alimentation temporaires, alimentation portable Spider II, jeux de câbles et prises, câble d'entrée/sortie, 50 A 125/250 V.

  • Alimentation portable Spider II
  • Jeux de câbles et prises
  • Câble d'entrée/sortie
  • 50 A 125/250 V

Standard Product

Général

Application

Power Cables

Catalog Number

SCB50

Couleur

Jaune

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Copper

Spécifications

  • Code Compliance - NEC®, ANSI/NFPA 70
  • Enclosure Type - 3R, rainproof, suitable for use in damp locations
  • Environment - Moisture Resistance

Type

Cord Sets

Type

Cable Set

Type d'article

UPC

783585830001

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500

Lié au conducteur

Longueur du cordon

600

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 1640 cUL and CSA, UL 943

Logistique

Quantité dans l'emballage

1