HUBBELL CANADA
Image of GFT2G Testeur de défaut de terre commercial, GFT2G

Testeur de défaut de terre commercial, GFT2G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFT2G

Testeur de défaut de terre commercial, 15A 120V, 2-pôles, 3-fils de terre.

HUBBELLPRO propose une technologie d'auto-test innovante avec un nouveau look contemporain. Le style lisse et attrayant et la finition satinée discrète complèteront à coup sûr n’importe quel décor. La façade de l'appareil se fond dans l'intérieur environnant. Toutes les surfaces en gradins gênantes, les lumières et les marquages ​​textuels visibles ont été minimisés. Cette solution de sécurité comprend des options inviolables (TR), résistantes aux intempéries (WR) et standard (non TRWR) dans 7 choix de couleurs différentes. Une installation rapide et facile est essentielle pour tout installateur. Le nouveau HUBBELLPRO offre une zone de fil de terre élargie ainsi que des poches de guidage à chaque terminaison. Cela permet une installation rapide du fil arrière interne. Le design de la façade offre un aspect lisse et affleurant lorsque la plaque murale est ajoutée pour la touche finale. Cette nouvelle solution de mise à la terre est idéale pour le marché résidentiel, notamment les communautés pour adultes, les logements multifamiliaux, les dortoirs, les hôtels et les maisons. Les environnements de vente au détail, de restauration et de bureaux commerciaux conviendraient également. Les applications incluent les cuisines, les salles de bains, les garages, les sous-sols, les buanderies, les ateliers, les endroits mouillés ou humides et les porches et terrasses extérieurs.

  • Conçu pour mesurer le niveau de déclenchement des DDFT portables ou "câblés" dans une plage de 2-7mA. Le niveau de fuite peut être ajusté de 2 à 7mA
  • Idéal pour mesurer le niveau de fuite des disjoncteurs DDFT, des DDFT portables et des prises DDFT.

Résistant à la corrosion, avec auto-terre

Général

Application

qualité commerciale

Catalog Number

GFT2G

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Plug-In

Série

Heavy Duty

Spécifications

Housing - Polycarbonate

Type

Testeur de DDFT

Type d'armoire

Corps du bouchon

Type d'article

Décorateur double

UPC

783585690421

Dimensions

Dimensions

1.97" x 1.53" (50.0 x 38.9)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant de charge

5-15P Interface

Courant nominal

15 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Phase

Single Phase

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • NEC® And CEC Requirements
  • UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10