Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLT3721
Le testeur Hubbell Twist-Lock® est une conception exclusive brevetée qui teste facilement l'état du circuit sans avoir besoin de techniques de mesure traditionnelles. Qu'il s'agisse d'un entrepreneur, d'un électricien ou d'une équipe de scène de divertissement, il est essentiel de savoir que l'alimentation est présente à n'importe quelle prise ou connecteur. En branchant le testeur sur une prise, une sortie LED fournira immédiatement l'état du circuit. Une carte facile à lire est fournie avec le testeur, pour aider à déterminer si les connexions sont effectuées correctement et dans la bonne position. Cette configuration NEMA unique garantit que la connexion appropriée a été établie grâce à un affichage de sortie facile à lire. Il se fixe également facilement à une ceinture à outils afin d'être disponible en cas de besoin.
Catalog Number
HBLT3721
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Circuit Tester
Type d'article
UPC
783585468648
Courant nominal
20 A
Tension nominale
347 V
Classe NEMA nominale
L24-20P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10