HUBBELL CANADA
Tige de terre à compression irréversible de haute résistanceConnecteurs de prise., YGHR26C58TN
Image of YGHR26C58TN Tige de terre à compression irréversible de haute résistanceConnecteurs de prise., YGHR26C58TN

Tige de terre à compression irréversible de haute résistanceConnecteurs de prise., YGHR26C58TN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHR26C58TN

Tige de terre à compression irréversible de haute résistanceConnecteurs de prise.

  • Le connecteur de tige de terre à haute résistance au couple accepte une large gamme de conducteurs en cuivre jusqu'à la tige de terre
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YGHR26C58TN

Indice de matrice

998;1012

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTAIL™

Plaqué

Y

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810226117

UPC 14 Digit GTIN

00781810226117

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

22/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.88 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-32/33 in

Dimension - Hauteur en millimètres

50 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.97 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.88 pouces

Dimension - Taille du piquet de terre

5/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Plage de tailles de rods

5/8 in

Conducteurs - Taille Rod

5/8 in

Type de conducteur

  • CU C Str-Size A
  • Rod-Size B

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

20