
Marque: Killark
No de catalogue: HKHPBMHLO
Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.
Action
Lockout
Application
Consignation charnière en acier inoxydable utilisée pour le bouton-poussoir coup-de-poing en position enfoncée
Catalog Number
HKHPBMHLO
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
acier inoxydable
Série
HKH Series
UPC
783936114132
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Action
Lockout
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Quantité dans l'emballage
10